Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General
Con las características plug-and-play de los conectores IPC para aplicaciones solares, se realizan conexiones rápidas, fáciles de instalar y confiables que cuentan con la certificación de la normas más exigentes: UL/cUL9703 y UL/cUL 486A/B.​

Los conectores IPC para aplicaciones solares (SIPC) de TE Connectivity cuentan con cables de acoplamiento de derivación doble o múltiples que vienen instalados de fábrica para proporcionar una alineación precisa de los cables de derivación, lo que resulta en una instalación sencilla y segura en el sitio. Además, no se requiere de conocimientos especializados para instalar el conector.

 

Su diseño se adapta a un rango de cable troncal de 250 a 1,000 kcmil, lo que hace posible tendidos de cable más grandes y con menos desconexiones y genera ahorros significativos en material y mano de obra. Estos conectores SIPC se fabricaron a partir de materiales y componentes de alta ingeniería que han sido probados en la práctica para tolerar las condiciones ambientales adversas de los parques solares. Asimismo, cuentan con un diseño de alta resistencia y duran toda la vida útil del sistema.


A fin de evitar conexiones inseguras antes de la activación y proteger los conectores fotovoltaicos de entornos difíciles, nuestros conectores SIPC vienen equipados con los conectores SAFE-TE. Asimismo, son resistentes a los rayos UV, reutilizables y de clasificación IP-68.

Características principales

  • Un solo SIPC se adapta a una amplia gama de cables troncales de 250 a 1,000 kcmil.
  • La función de derivación múltiple hace posible más cables por conexión, lo que optimiza la arquitectura del equilibrio eléctrico de los sistemas.
  • La flexibilidad en tiempo real hace posible que se realicen ajustes en sitio durante la construcción, lo que permite que el proyecto marche según lo previsto.
  • Los principales conectores SIPC vienen equipados con tapas herméticas SAFE-TE para aplicaciones de fin de línea.
  • ​​Un arnés de derivación múltiple e integrado en fábrica aumenta el número de cables por conexión y disminuye la cantidad de componentes instalados en campo.​
  1. Conectores de perforación de aislamiento para aplicaciones solares (SIPC)

Nuestros conectores SIPC están diseñados para ofrecer protección, aislamiento y sellado de alta calidad para una conexión rápida, fácil y segura de cables fotovoltaicos, que están disponibles en los estándares cUL/UL. El diseño robusto, específico para aplicaciones solares EBOS, ofrece conexiones seguras, sencillas y confiables. En este video se muestra cómo instalar los conectores SIPC.

Preguntas frecuentes

Pregunta: ¿Se requieren electricistas certificados para instalar los conectores SIPC?
Respuesta: No, el único requisito es seguir las instrucciones de instalación del producto (PII) que se brindan con cada envío. Se diseñó para que sea lo más sencillo posible para los instaladores.

 

Pregunta: ¿Se requiere algún mantenimiento después de instalar los conectores SIPC?
Respuesta: No, no se requiere ningún mantenimiento después de la instalación.

 

Pregunta: ¿Existe alguna recomendación para el proceso de control de calidad durante la instalación?
Respuesta: TE Connectivity no cuenta con alguna recomendación para el proceso de control de calidad.  Sin embargo, el procedimiento más común con nuestros clientes consiste en, primero, instalar los conectores SIPC sin conectar los cables de derivación a los arneses y, luego, hacer que el equipo de control de calidad verifique la tuerca de seguridad antes de instalar la tapa superior.

 

Pregunta: Si el SIPC se instala en la ubicación incorrecta, ¿cuál es la forma más eficiente de solucionar el problema?
Respuesta: TE Connectivity recomienda dejar el SIPC en su lugar, asegurarse de que las tapas SAFE-TE estén instaladas en los extremos de los cables de derivación e instalar un nuevo conector SIPC donde corresponda.  Al estar los conectores SAFE-TE instalados en el extremo de los cables de derivación, nuestros conectores SIPC son invisibles para el circuito, por lo tanto, el impacto en el sistema es mínimo si se instalan en la ubicación incorrecta.

 

Pregunta: ¿Se requiere un entorno muy limpio para la instalación de nuestros conectores SIPC?

Respuesta: No, nuestros conectores SIPC no requieren un entorno muy limpio. Limpia el cable para que no queden residuos no deseados y, a continuación, instálalo como se indica en las instrucciones de instalación del producto (PII).

 

Pregunta: ¿Es la conexión de los SIPC menos confiable en condiciones húmedas?
Respuesta: TE Connectivity realiza pruebas de alta potencia en cada conector SIPC por separado y antes de enviarlo a los clientes. La distancia entre la conexión y el agua externa no debe indicar la presencia de agua en la conexión, por lo tanto, no existe riesgo de oxidación al utilizar nuestro SIPC.

Pregunta: ¿Se prueban nuestros conectores SIPC en un laboratorio de UL?
Respuesta: Sí,  se prueban y se certifican en un laboratorio UL según las normas UL 9703 y UL 486A/B.​

Pregunta: ¿Son nuestros conectores SIPC ideales para proyectos con más de un tipo de panel? ​
Respuesta: Sí, por supuesto.  El SIPC-1000 es la solución perfecta para administrar diferentes tipos de paneles debido a su impresionante flexibilidad.  Dado que nuestros SIPC  pueden configurarse en tiempo real, el mismo conector puede utilizarse en todo el sitio, lo que agiliza la construcción, reduce los errores y minimiza los costos de mano de obra.  Sin embargo, contar con un producto prefabricado podría plantear retos logísticos debido a la flexibilidad limitada y a la gran cantidad de partes, lo que podría provocar errores y retrasos costosos.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de conector de energía solar  Conector de perforación de aislamiento

  • Estilo de conector solar  Perforación

Características eléctricas

  • Clase de voltaje (kV) 1.5, ≤ 2

Características del cuerpo

  • Color del cable  Blanco, Negro, Rojo

Dimensiones

  • Calibre del cable (AWG) 6, 8, 10

Estándares de la industria

  • Compatible con organizaciones o normas  UL

Disponibilidad del producto

  • Disponibilidad del producto  América

Características del empaquetado

  • Cantidad por empaque  12

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-SIPC-UL

Documentos Relacionados