Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Protección de cables :
Con
-
Tipo de conector de clema :
Conector macho
-
Sistema de conectores :
Cable a placa
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
Características de la configuración
-
Configuración de apilado :
Apilable de lado
-
Número de posiciones :
4
-
Número de filas :
1
-
Ángulo de entrada de cable :
180°
-
Ubicación de entrada para alambre :
Lateral
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
600
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Verde
-
Orientación del producto :
Ángulo recto
Características del contacto
-
Material base de contacto :
Bronce fosfórico
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Estaño (Sn)
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
15
Fijación mecánica
-
Tamaño de la rosca :
M3
-
Material del tornillo :
Latón
-
Material de recubrimiento de tornillo :
Níquel
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
PA 66
-
Distancia entre pines :
10.16 mm [ .4 in ]
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
30 – 12
-
Calibre del cable (mm²):
.05 – 3
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
'-40 – 110 °C [ -40 – 230 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia y señal
Marcado de identificación
-
Color de marcado :
Blanco
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
100
-
Método de empaque :
Encapsulado