Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Sistema de conectores :
Cable a cable, Cable a cable
-
Tipo de conector y de carcasa :
Receptáculo
-
Sellable :
No
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
6
-
Número de filas :
2
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
250
Características del contacto
-
Disposición de los contactos :
Matriz
-
Tipo de contacto :
Pin
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
Características de la carcasa
-
Color de la carcasa :
Amarillo
-
Distancia entre pines :
5.1 mm [ .202 in ]
-
Material de la carcasa :
Nailon 6/6, Nailon 6/6
Dimensiones
-
Distancia entre filas :
6.09 mm [ .24 in ]
-
Longitud del producto :
21.59 mm [ .85 in ]
-
Ancho de producto :
16.07 mm [ .632 in ]
-
Altura del conector :
23.62 mm [ .93 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Libre de halógenos :
Sí
-
Aplicación de circuitos :
Potencia
Marcado de identificación
-
Función de identificación de circuito :
Sin
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-2
-
Compatible con productos aprobados :
UL E28476
-
Compatible con organizaciones o normas :
CSA, UL
-
No flamable a la prueba del hilo incandescente :
Pieza estándar (no se sometió a la prueba de hilo incandescente).
-
Clasificación CSA :
LR 7189
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Bolsa
-
Cantidad por empaque :
500