Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Dimensiones
-
Longitud del producto (in):
2.8
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
UL E28476, Norma CSA LR7189
-
Compatible con organizaciones o normas :
UL, CSA
Características del tipo de producto
-
Tipo de accesorio de alivio de tensión :
Bucle de extracción
Características del cuerpo
-
Material primario del producto :
PVC
-
Color del producto :
Natural
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Caja y cartón
-
Cantidad por empaque :
250
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme