Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
-
Estilo de manga para tomacorriente :
Tope cerrado
-
Sistema de conectores :
Cable a placa
-
Sellable :
No
Características de la configuración
-
Compatible con el tipo de alambre y de cable :
Alambre conductor
Características del cuerpo
-
Material de manga :
Cobre
-
Material de recubrimiento de la manga :
Estaño
Características del contacto
-
Grosor de recubrimiento de resorte de contacto :
.762 µm [ 30 µin ]
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
30 µm [ 30 µin ]
-
Material base de contacto :
Cobre de berilio
-
Material de recubrimiento del resorte de contacto :
Oro
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
5
Características de la terminación
-
Método de inserción :
Manual/Semiautomático/Automático
-
Método de conexión a alambre y cable :
Soldadura
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: ajuste a presión
Dimensiones
-
Grosor de la PCB (recomendado) :
.79 – 3.18 mm [ .031 – .125 in ]
-
Longitud del tomacorriente :
3.51 mm [ .138 in ]
-
Diámetro de orificio en PCB :
1.57 mm [ .062 in ]
-
Calibre del cable (AWG):
20 – 21
-
Calibre del cable (mm²):
.41 – .518
-
Rango de diámetro de pin de conexión :
.76 – .84 mm [ .03 – .033 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-65 – 125 °C [ -85 – 257 °F ]
Operación/aplicación
-
Característica del proceso de soldadura :
Ninguno
-
Aplicación de circuitos :
Potencia y señal
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
2000
-
Método de empaque :
Bolsa, Pieza suelta
Otro
-
Material del resorte :
Cobre de berilio