Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conector y de carcasa :
Conector macho
-
Sistema de conectores :
Cable a cable
-
Tipo de producto del conector :
Conjunto de conector
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
50
-
Número de filas :
2
-
Compatible con el tipo de alambre y de cable :
Alambre conductor, Cable redondo revestido
Características del cuerpo
-
Tamaño de conector :
Norma
-
Color del producto :
Rojo
Características del contacto
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto (µin):
30
-
Material base de contacto :
Bronce fosfórico
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Enchapado en oro, Oro (Au)
-
Material de recubrimiento base de contacto :
Paladio y níquel
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
3.5
Fijación mecánica
-
Tipo de retención de la conexión :
Tornillos de cierre hembra, UNC de 4-40
-
Retención de la conexión :
Con
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Óxido de polifenileno
-
Distancia entre pines :
2.16 mm [ .085 in ]
Dimensiones
-
Diámetro del aislamiento compatible (máx.) (mm):
1.14
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible (mm):
1.14
-
Es compatible con diámetros de cable (máx.) (in):
.75
-
Es compatible con rango de diámetro de aislamiento de cable (mm):
1.14
-
Calibre del alambre sólido (mm²):
.13 – .32
-
Calibre del alambre sólido (AWG):
26 – 24
-
Calibre del cable trenzado (mm²):
.33
-
Calibre del cable trenzado (AWG):
24
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 75 °C [ -40 – 167 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
-
Con protección :
No
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
100
-
Método de empaque :
Bandeja