Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto del conector
Conjunto de conector
-
Tipo de conector y de carcasa
Conector macho
-
Sistema de conectores
Cable a cable
-
El conector y el contacto se conectan a
Alambres y cables
Características de la configuración
-
Compatible con el tipo de alambre y de cable
Alambre conductor, Cable plano, Cable redondo revestido
-
Número de filas
2
-
Número de posiciones
14, 24, 36, 50, 64
Características del cuerpo
-
Color del producto
Negro
-
Distancia entre pines de cable cinta
1.27 mm [ .05 in ]
-
Material de la tapa
Termoplástico
-
Tamaño de conector
Bajo, Norma
Características del contacto
-
Material de recubrimiento base de contacto
Paladio y níquel
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto
Enchapado en oro, Oro (Au)
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto (µin)
30
-
Material base de contacto
Aleación de cobre, Bronce fosfórico
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto
.76 µm [ 30 µin ]
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de cable
Enchapado en oro
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A)
1, 3.5
-
Opciones de contacto
Instalado
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable
Desplazamiento de aislamiento (IDC)
Fijación mecánica
-
Retención de la conexión
Con
-
Tamaño de la rosca
4-40 UNC 2B, M3
-
Tipo de retención de la conexión
Tornillos de cierre
-
Tipo de montaje del conector
Montaje de cable (colgante libre)
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa
Óxido de polifenileno, Óxido de polifenileno, Óxido de polifenileno (PPO), Termoplástico
-
Distancia entre pines
2.16 mm [ .085 in ]
Dimensiones
-
Calibre del cable trenzado (mm²)
.08, .09, .1, .14, .33
-
Calibre del cable (AWG)
24, 26, 27, 28, 26 – 24, 30 – 26
-
Calibre del alambre sólido (mm²)
.13 – .32, .05 – .13
-
Diámetro del aislamiento compatible (máx.) (mm)
1.14, 1.15
-
Diámetro del aislamiento compatible (máx.) (in)
.045
-
Calibre del cable trenzado (AWG)
24, 26, 27, 28
-
Calibre del alambre sólido (AWG)
26 – 24, 30 – 26
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-40 – 75, -55 – 105
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
-67 – 221, -40 – 167
Operación/aplicación
-
Con protección
No
-
Aplicación de circuitos
Señal
Características del empaquetado
-
Método de empaque
Caja y bandeja, Encapsulado
-
Cantidad por empaque
100
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-357-D658