Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Perfil del producto :
Norma
-
Tipo de tapa del conector :
Cubierta de protección contra la tensión
Condiciones de uso
-
Compatible con el conector de tipo de instalación IDC :
Extremo cerrado
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) :
85 °C [ 185 °F ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines :
2.54 mm [ .1 in ]
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Natural
-
Material primario del producto :
Poliéster
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
15
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme