Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto del conector :
Conjunto de conector
-
Configuración de material de carcasa :
Estuche metálico completo
-
Tipo de conector y de carcasa :
Receptáculo
-
Sistema de conectores :
Cable a cable
-
Tamaño de carcasa de conector :
1
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
Características de la configuración
-
Número de filas :
2
-
Compatible con el tipo de alambre y de cable :
Alambre conductor, Cable redondo revestido
-
Número de posiciones :
9
Características del cuerpo
-
Material de inserto :
Termoplástico
-
Ángulo de salida del cable :
180°
-
Material de recubrimiento de carcasa :
Estaño
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Enchufe
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto (µin):
30
-
Tamaño de contacto :
Tamaño 20
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
1.5
-
Opciones de contacto :
Instalado
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Desplazamiento de aislamiento (IDC)
Fijación mecánica
-
Tipo de retención de la conexión :
Orificios de montaje
-
Retención de la conexión :
Con
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Acero
-
Distancia entre pines :
1.38 mm [ .054 in ]
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
30 – 26
-
Calibre del cable (mm²):
.05 – .15
-
Calibre del alambre sólido (AWG):
30 – 26
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Con protección :
No
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
140
-
Método de empaque :
Encapsulado