Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto del conector :
Conjunto de conexión
-
Sistema de conectores :
Cable a cable
-
Sellable :
No
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
Características de la configuración
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
10000
Características del cuerpo
-
Ferrule de tope de seguridad :
Sin
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Enchufe
-
Protección de contacto :
Sin
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Preconectado a cable
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión :
Con
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
16
-
Longitud del conjunto :
203.2 mm [ 8 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
'-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
100
-
Método de empaque :
Encapsulado