Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conector y de carcasa :
Carcasa para terminales macho
-
Forma del conector :
Rectangular
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
-
Función principal de bloqueo :
Integrado en la carcasa
-
Sellable :
No
-
Sistema de conectores :
Cable a cable
-
Conector mixto e híbrido :
No
Características de la configuración
-
Número de filas :
3
-
Número de posiciones :
12
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
28
-
Arquitectura del voltaje nominal (V):
28
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Morado
-
Ángulo de salida del cable :
180°
-
Conector y código de polarización :
A
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Lengüeta
-
Ancho de terminal tab :
2.8 mm [ .11 in ]
-
Tamaño de contacto :
2.8 mm
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión :
Con
-
Alivio de tensión :
Sin
-
Tipo de alineación de conexión :
Con código
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
-
Aseguramiento de la posición del terminal :
No
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines :
5 mm [ .197 in ]
-
Material de la carcasa :
PA GF
Dimensiones
-
Longitud del producto :
27.5 mm [ 1.083 in ]
-
Ancho de producto :
35.45 mm [ 1.396 in ]
-
Altura del conector :
30.6 mm [ 1.205 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) :
120 °C [ 248 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Bolsa
Otro
-
Posibilidad de asegurar la posición del conector :
No
-
Requiere mantenimiento :
No