Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de sensor de presión :
Transductor de presión industrial
-
Tipo de presión :
Medidor
Características de la configuración
-
Conexión eléctrica :
Cable de 2 ft
Características eléctricas
-
Rango de voltaje de alimentación (V):
2.7 – 5
Características del cuerpo
-
Material del puerto :
316L
Dimensiones
-
Altura de producto :
17.52 mm [ .69 in ]
-
Diámetro del producto :
15.87 mm [ .625 in ]
Condiciones de uso
-
Presión :
17.23 bar [ 250 psi ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
0 – 55 °C [ 32 – 131 °F ]
Operación/aplicación
-
Tipo de señal de salida :
14-bitADCI2C
-
Rango de presión de prueba :
Con clasificación 1.5X
-
Precisión de presión :
±.5 % de abertura
Otro
-
Opciones de sensor :
Protección IP67
-
Conexión a puerto :
Junta tórica radial