Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Precisión (%):
±.5
-
Tipo de sensor de velocidad e inercia :
Sensores de velocidad/Giroscopios
Características eléctricas
-
Rango de voltaje de excitación (VDC):
4.9 – 16
Características del cuerpo
-
Material de caja :
Acero inoxidable
Dimensiones
-
Altura de producto (mm):
15.2
-
Longitud del producto (mm):
21.3
-
Ancho de producto (mm):
21.3
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Otro
-
Rango FS (±) G :
2000
-
Rango máximo (±) grados/segundo :
1000