Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conector PCB :
Cabezal para montaje PCB
-
Sistema de conectores :
De placa a placa
-
Tipo de conector de pines para PCB :
Totalmente blindado
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
-
Tipo de producto del conector :
Conjunto de conector
Características de la configuración
-
Configuración de PCB a PCB :
Paralelo
-
Orientación del montaje en PCB :
Vertical
-
Número de posiciones :
24
-
Número de filas :
2
Características eléctricas
-
Resistencia de la conexión (mΩ):
12
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
250
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Negro
Características del contacto
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
Estaño-plomo
-
Material base de contacto :
Aleación de cobre
-
Forma de contacto :
Cuadrado
-
Grosor del material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB (µin):
100
-
Dimensión del pin cuadrado :
.64 mm [ .025 in ]
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
.381 µm [ 15 µin ]
-
Acabado de material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
Brillante
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Oro (Au)
-
Tipo de contacto :
Pin
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
3
Características de la terminación
-
Dimensión del pin cuadrado :
.64 mm [ .025 in ]
-
Longitud de pin :
4.57 mm [ .18 in ]
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: soldadura
Fijación mecánica
-
Tipo de alineación de conexión :
Pines guía
-
Retención de la conexión :
Sin
-
Retención de montaje en PCB :
Sin
-
Alineación de montaje en PCB :
Sin
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
-
Alineación de conexión :
Con
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Termoplástico
-
Distancia entre pines :
2.54 mm [ .1 in ]
Dimensiones
-
Altura del conector :
13.97 mm [ .55 in ]
-
Grosor de la PCB (recomendado) :
1.4 mm [ .055 in ]
-
Altura de apilamiento :
11.43 mm [ .45 in ]
-
Distancia entre filas :
2.54 mm [ .1 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-65 – 105 °C [ -85 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Característica del proceso de soldadura :
Separador de la placa
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
Norma CSA LR7189, UL E28476
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
48
-
Método de empaque :
Tubo