Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto del conector :
Carcasa
-
Tipo de conector y de carcasa :
Receptáculo
-
Sistema de conectores :
Cable a placa
-
Sellable :
No
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
2
-
Número de filas :
1
Características eléctricas
-
Tensión de resistencia dieléctrica (máx.) (VACrms):
600
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
250
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Negro
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Enchufe
-
Material base de contacto :
Bronce fosfórico
-
Retención de contactos dentro de la carcasa :
Con
-
Disposición de los contactos :
En línea
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
3
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Desplazamiento de aislamiento (IDC), Engarzadora
Fijación mecánica
-
Tipo de retención de contactos dentro de la carcasa :
Lengüeta de bloqueo
-
Retención de la conexión :
Sin
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
Características de la carcasa
-
Configuración de entrada de carcasa :
Ambos extremos cerrados
-
Material de la carcasa :
Termoplástico
-
Distancia entre pines :
2.54 mm [ .1 in ]
Dimensiones
-
Longitud del conector :
5.03 mm [ .2 in ]
-
Altura del conector :
2.49 mm [ .098 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-65 – 105 °C [ -85 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Estándares de la industria
-
No flamable a la prueba del hilo incandescente :
Pieza estándar (no se sometió a la prueba de hilo incandescente).
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
1
-
Método de empaque :
Encapsulado