Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conector PCB :
Cabezal para montaje PCB
-
Sistema de conectores :
De placa a placa
-
Tipo de conector de pines para PCB :
Sin blindar
-
Sellable :
No
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
-
Tipo de producto del conector :
Conjunto de conector
Características de la configuración
-
Configuración de PCB a PCB :
Paralelo
-
Condición de carga de contacto de conector :
Completamente cargado
-
Orientación del montaje en PCB :
Vertical
-
Número de posiciones :
30
-
Número de filas :
2
Características eléctricas
-
Tensión de resistencia dieléctrica (máx.) (VAC):
500
-
Resistencia de aislamiento (MΩ):
5000
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
30
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Negro
Características del contacto
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
Estaño-plomo
-
Material base de contacto :
Aleación de cobre
-
Forma de contacto :
Rectangular
-
Grosor del material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
3.81 – 6.35 µm [ 150 – 250 µin ]
-
Dimensión del pin cuadrado :
.38 mm [ .015 in ]
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
.76 µm [ 30 µin ]
-
Acabado de material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
Mate
-
Material de recubrimiento base de contacto :
Níquel
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Oro (Au)
-
Tipo de contacto :
Pin
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
3.6
Características de la terminación
-
Longitud de pin :
2.54 mm [ .1 in ]
-
Diámetro de pin :
.38 mm [ .015 in ]
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: soldadura
Fijación mecánica
-
Retención de montaje en PCB :
Sin
-
Alineación de montaje en PCB :
Sin
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
-
Alineación de conexión :
Sin
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
LCP
-
Distancia entre pines :
1.27 mm [ .05 in ]
Dimensiones
-
Grosor de la PCB (recomendado) :
1.57 mm [ .062 in ]
-
Distancia entre filas :
2.54 mm [ .1 in ]
Condiciones de uso
-
Temperatura nominal de carcasa :
Alta
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-65 – 105 °C [ -85 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
Norma CSA LR7189, UL E28476
-
Grado UL :
Reconocido
-
Compatible con organizaciones o normas :
CSA, UL
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
26
-
Método de empaque :
Caja, Tubo