Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de tapa del conector :
Cubierta para montaje en panel
Características de la configuración
Características del cuerpo
-
Material primario del producto :
Acero inoxidable
Fijación mecánica
-
Opciones de montaje :
Montaje en panel Press-Fit
Dimensiones
-
Diámetro del producto :
3.9 mm [ .154 in ]
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) :
165 °C [ 329 °F ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
'-65 – 165 °C [ -85 – 329 °F ]