Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Forma del conector :
Circular
-
Interfaz de RF :
MCX
-
Estilo de conector RF :
Conector macho
-
Compatible con el tipo de cable RF :
RG 178, RG 196
-
Sistema de conectores :
Cable a cable, Cable a cable
-
Sellable :
No
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
1
-
Número de contactos coaxiales :
1
Características eléctricas
Características del cuerpo
-
Orientación de conector de cable :
Ángulo recto
-
Material del cuerpo :
Latón
-
Acabado de material de cuerpo :
Enchapado
-
Material del recubrimiento del cuerpo :
Níquel
Características del contacto
-
Material de recubrimiento de contacto central de conector RF :
Níquel
-
Material de contacto central de conector RF :
Latón
-
Grosor de recubrimiento de contacto central de conector RF (µin):
1397
-
Material del recubrimiento base del contacto central del conector RF :
Cobre, Níquel
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Engarzadora
Fijación mecánica
-
Mecanismo de acoplamiento de conector RF :
A presión, A presión
-
Detención :
Sin
Dimensiones
-
Diámetro externo del conector RF acoplado (aproximado) :
3.78 mm [ .149 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-65 – 165 °C [ -85 – 329 °F ]
Operación/aplicación
-
Frecuencia de funcionamiento (GHz):
4
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Bolsa
Otro
-
Material dieléctrico :
Fluorocarbono de TFE