Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Compatible con el tipo de cable RF :
.085 semirrígido
-
Tipo de tapón y sello del conector :
Junta
-
Estilo de conector RF :
Conector macho
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
-
Interfaz de RF :
OS 2.9
-
Sellable :
Sí
-
Sistema de conectores :
Cable a cable
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
1
-
Número de contactos coaxiales :
1
Características eléctricas
Características del cuerpo
-
Acabado de material de cuerpo :
Pasivado
-
Orientación de conector de cable :
Recto
-
Material del cuerpo :
Acero inoxidable
Características del contacto
-
Material del recubrimiento base del contacto central del conector RF :
Níquel
-
Material de contacto central de conector RF :
Cobre de berilio
-
Material de recubrimiento de contacto central de conector RF :
Oro
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Soldadura y abrazadera
Fijación mecánica
-
Detención :
Sin
-
Mecanismo de acoplamiento de conector RF :
A presión
-
Método de captivación de contacto RF :
Epoxi
Operación/aplicación
-
Frecuencia de funcionamiento (GHz):
50
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Encapsulado
Otro
-
Material base de tuerca de conexión :
Acero inoxidable
-
Material dieléctrico :
Fluorocarbono de TFE