Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de cable o revestimiento :
Aislamiento de fluoropolímero para calibre 26, ESCC 390101203
-
Tipo de sonda NTC :
Termistores NTC de especificación espacial
-
Tipo de empaque :
SONDA ESAP-ESA
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C):
-40 – 125
-
T_ref para resistencia (°C):
0, 125, 100, 70, '-40, 25, '-20, 50
-
Resistencia (a 25°C) (kΩ):
2
-
Resistencia a la tolerancia (%):
± 1.57 @ 0 °C
Fijación mecánica
-
Longitud de cable (mm):
305
Características de la configuración
-
Conexión eléctrica :
2 pines
Características eléctricas
-
Valor β (25/85) (K):
3499
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme con exenciones
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme