Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de cable o revestimiento
Aislamiento de fluoropolímero para calibre 26, ESCC 390101203, Aislamiento de poliimida para calibre 26, ESCC 390100124
-
Tipo de sonda NTC
Termistores NTC de especificación espacial
-
Tipo de empaque
SONDA ESAP-ESA
Características de la configuración
-
Conexión eléctrica
2 pines
Características eléctricas
-
Valor β (25/85) (K)
3499, 3664, 4261
Fijación mecánica
-
Longitud de cable (mm)
281, 305, 381, 525
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
25 – 160, -40 – 125, -60 – 160
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
25 – 160, -40 – 125, -60 – 160
-
T_ref para resistencia (°C)
25, 50, 70, 100, 125, 140, 160, '-20, '-60, '-40, 0
-
Resistencia (a 25°C) (kΩ)
2, 10, 15, 100
-
Resistencia (a 25°C) (kΩ)
2, 10, 15, 100
-
Resistencia a la tolerancia (%)
± .8 @ 0 °C, ± 1.57 @ 0 °C, ± 1.75 @ 25 °C, ±1 a 0 °C, ± 2 @ 0 °C
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-NTC0049