Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Otro
-
Opciones de sensor :
Cuerpo
-
Conexión a puerto :
Ninguno
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
Características del cuerpo
-
Material del puerto :
Acero inoxidable
Dimensiones
-
Altura de producto :
1.02 mm [ .04 in ]
-
Longitud del producto :
10.16 mm [ .4 in ]
-
Ancho de producto :
5.08 mm [ .2 in ]
Características del tipo de producto
-
Tipo de sensor de presión :
Transductor de presión miniatura
-
Tipo de presión :
Absoluto
Características de la configuración
-
Conexión eléctrica :
Alambres conductores
Características eléctricas
-
Rango de voltaje de alimentación (V):
10
Condiciones de uso
-
Presión :
3.5 bar [ 50 psi ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]
Operación/aplicación
-
Tipo de señal de salida :
100 mV
-
Rango de presión de prueba :
2X FS
-
Precisión de presión :
Hasta ±.5 % FSO