Cable a cable, Cable a panel
Características de la configuración
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Gris
-
Tipo de insercto de conector circular :
Enchufe
Características del contacto
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
10
-
Configuración de polos :
4
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Terminal de engarce
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en panel
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
PBT GF10
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
28 – 22
-
Calibre del cable (mm²):
.08 – .4
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-20 – 80 °C [ '-4 – 176 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia y señal
-
Compatible con la serie del conector :
Híbrido y circular
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
40
-
Método de empaque :
Caja de cartón