Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Otro
-
Opciones de sensor :
Sin opciones
-
Conexión a puerto :
1/4 MNPT
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme con exenciones
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme con exenciones
Características del cuerpo
-
Material del puerto :
17-4PH
Estándares de la industria
-
Compatible con organizaciones o normas :
UL
Características del tipo de producto
-
Tipo de sensor de presión :
Transductor de presión industrial
-
Tipo de presión :
Medidor
Características de la configuración
-
Conexión eléctrica :
Cable de 2 ft
Características eléctricas
-
Rango de voltaje de alimentación (V):
10 – 28
Condiciones de uso
-
Presión :
2.06 bar [ 30 psi ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Operación/aplicación
-
Tipo de señal de salida :
4 – 20 mA
-
Rango de presión de prueba :
2X, mín.
-
Precisión de presión :
±0.5% FSO