Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Otro
-
Opciones de sensor :
Sin opciones
-
Conexión a puerto :
1/4 MNPT
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme con exenciones
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme con exenciones
Características del cuerpo
-
Material del puerto :
17-4PH
Dimensiones
-
Longitud del producto :
78.48 mm [ 3.09 in ]
-
Diámetro del producto :
22.22 mm [ 0.875 in ]
Estándares de la industria
-
Compatible con organizaciones o normas :
UL
Características del tipo de producto
-
Tipo de sensor de presión :
Transductor de presión industrial
-
Tipo de presión :
Medidor
Características de la configuración
-
Conexión eléctrica :
DIN miniatura 43650C
Características eléctricas
-
Rango de voltaje de alimentación (V):
10 – 28
Condiciones de uso
-
Presión :
13.78 bar [ 200 psi ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Operación/aplicación
-
Tipo de señal de salida :
4 – 20 mA
-
Rango de presión de prueba :
2X, mín.
-
Precisión de presión :
±0.5% FSO