Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de accesorio del conector automotriz :
Tuerca
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
6, 8, 14, 20, 21
Características del cuerpo
-
Material primario del producto :
Aluminio
Condiciones de uso
-
Compatible con el estilo del conector :
Receptáculo
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
'-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
2000
-
Método de empaque :
Caja
Otro
-
Requiere mantenimiento :
Sí