Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características de la configuración
-
Con rebordes :
Sí
-
Requisito para el material adhesivo :
El adhesivo se compra por separado.
Características del cuerpo
-
Material primario del producto :
Material con bajo riesgo de incendio
-
Código de material :
100
-
Código del sistema de materiales :
100
Características de la carcasa
-
Orientación del cuerpo :
Ángulo recto
Dimensiones
-
Rango compatible de diámetros de cable :
8.4 – 19 mm [ 8.4 – 20 in ]
-
Diámetro de cables compatible (máx.) (mm):
10, 11, 12, 14
-
Diámetro de cables compatible (máx.) (in):
.39, .43, .47, .55
Condiciones de uso
-
Comportamiento ante la flamabilidad :
Riesgo de incendio bajo
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-30 – 105 °C [ '-22 – 221 °F ]
-
Protección de la resistencia :
Exposición prolongada a fluidos a altas temperaturas
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
Clase G listado según la norma BR1326, Norma BS-G-198-5-DF, Norma de defensa 59-97 Número 3 Tipo DF, Norma IEC 62329-3-101
Otro
-
Código de forma de la parte moldeada :
222