Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto del conector :
Juego de conectores
-
Tipo de conector y de carcasa :
Conector macho
-
Sellable :
No
Características del cuerpo
-
Acabado de carcasa :
Cromato
-
Conector y código de polarización :
1
-
Material de recubrimiento de carcasa :
Cadmio
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Enchufe
-
Código de disposición de contactos (módulo A) :
33C4
-
Código de disposición de contactos (módulo B) :
33C4
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Polarización
-
Tipos de accesorios para los conectores :
Tornillo
-
Tipo de elemento del montaje en panel :
Brida con orificios de montaje
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en panel
Otro
-
Código de pedido personalizado :
200