Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Interfaz de RF :
BNC
-
Estilo de conector RF :
Conector hembra
-
Sistema de conectores :
Cable a cable, Cable a cable
-
Sellable :
No
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
Características de la configuración
-
Orientación del montaje en PCB :
Ángulo recto
-
Número de posiciones :
1
-
Número de contactos coaxiales :
1
Características eléctricas
Características del cuerpo
-
Material del cuerpo :
Zinc fundido a presión
-
Material del recubrimiento del cuerpo :
Níquel
Características del contacto
-
Material de recubrimiento de contacto central de conector RF :
Oro
-
Material de contacto central de conector RF :
Cobre de berilio
-
Grosor de recubrimiento de contacto central de conector RF (µin):
1651
-
Material del recubrimiento base del contacto central del conector RF :
Níquel
Características de la terminación
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: ajuste a presión
Fijación mecánica
-
Estilo de conexión de panel :
Montaje posterior
-
Retención de montaje en PCB :
Con
-
Mecanismo de acoplamiento de conector RF :
Bayoneta
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en panel
-
Método de captivación de contacto RF :
Mecánico
-
Detención :
Con
Dimensiones
-
Altura del perfil desde la PCB :
28.77 mm [ 1.133 in ]
-
Diámetro externo del conector RF acoplado (aproximado) :
14.53 mm [ .572 in ]
-
Longitud de pin de montaje :
28.78 mm [ 1.133 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]
Operación/aplicación
-
Frecuencia de funcionamiento (GHz):
4
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Caja de cartón
Otro
-
Grado :
Para uso comercial
-
Material dieléctrico :
PTFE
-
Material base de tuerca de conexión :
Latón