Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Interfaz de RF  BNC

  • Estilo de conector RF  Conector hembra

  • Sistema de conectores  Cable a placa

  • Sellable  No

  • El conector y el contacto se conectan a  Placa de circuito impreso

Características de la configuración

  • Orientación del montaje en PCB  Ángulo recto

  • Número de posiciones  1

  • Número de contactos coaxiales  1

Características eléctricas

  • Impedancia (Ω) 75

Características del cuerpo

  • Material del cuerpo  Zinc

  • Material del recubrimiento del cuerpo  Níquel

Características del contacto

  • Material del recubrimiento base del contacto central del conector RF  Níquel

  • Grosor de recubrimiento de contacto central de conector RF (µin) 30

  • Material de recubrimiento de contacto central de conector RF  Oro (Au)

  • Material de contacto central de conector RF  Bronce fosfórico

Características de la terminación

  • Método de conexión a PCB  Orificio pasante: soldadura

  • Longitud de pin  2.79 mm [ .109 in ]

Fijación mecánica

  • Retención de montaje en PCB  Con

  • Mecanismo de acoplamiento de conector RF  Bayoneta

  • Tipo de montaje del conector  Montaje en placa

  • Método de captivación de contacto RF  Soldadura

  • Detención  Con

Dimensiones

  • Longitud de pin de montaje  2.79 mm [ .11 in ]

  • Altura del perfil desde la PCB  11.07 mm [ .436 in ]

  • Diámetro externo del conector RF acoplado (aproximado)  14.53 mm [ .572 in ]

Condiciones de uso

  • Opción de aislamiento  Sin aislamiento

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]

Operación/aplicación

  • Frecuencia de funcionamiento (GHz) 4

Características del empaquetado

  • Método de empaque  Bandeja

Otro

  • Grado  Para uso comercial

  • Material dieléctrico  Polimetilpenteno

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-076-BNCJKRA754

Documentos Relacionados