Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Interfaz de RF :
Tipo N
-
Estilo de conector RF :
Conector hembra
-
Compatible con el tipo de cable RF :
LMR 240
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
Características eléctricas
Características del cuerpo
-
Orientación de conector de cable :
Recto
-
Material del cuerpo :
Latón
-
Material del recubrimiento del cuerpo :
Bronce blanco
Características del contacto
-
Tipo de remache :
Doble
-
Material de recubrimiento de contacto central de conector RF :
Oro
-
Material de contacto central de conector RF :
Latón
-
Configuración de contacto para conector RF :
Contactos con tornillos cautivos
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Engarzadora
Fijación mecánica
-
Estilo de conexión de panel :
Montaje posterior
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en panel
Dimensiones
-
Diámetro externo del conector RF acoplado (aproximado) :
19.05 mm [ .75 in ]
Operación/aplicación
-
Frecuencia de funcionamiento (GHz):
6
Otro
-
Grado :
Grado militar, Grado militar
-
Material dieléctrico :
PTFE o PFA