Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tamaño del perno :
M5
-
Tipo de producto de terminal de anillo :
Terminal de anillo cerrado
-
Sellable :
No
-
Tipo de retención del soporte para el aislamiento de cables :
Soporte de aislamiento
Características de la configuración
Características eléctricas
Características del cuerpo
-
Color de la manta aislante :
Azul
-
Color de franja :
Azul
Características del contacto
-
Material de recubrimiento de terminal :
Estaño
-
Tipo de barril :
Cerrado
-
Orientación del terminal :
Recto
Fijación mecánica
-
Soporte para el aislamiento de cables :
Con
Dimensiones
-
Diámetro del aislamiento compatible (máx.) :
3.81 mm [ .15 in ]
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
2.67 – 3.81 mm [ .105 – .15 in ]
-
Longitud del producto :
21.94 mm [ .864 in ]
-
Calibre del cable (CMA):
2050 – 5180
-
Diámetro del perno :
5.26 mm [ .207 in ]
-
Calibre del cable (mm²):
1.04 – 2.62
-
Grosor de la lengüeta de contacto :
.79 mm [ .031 in ]
-
Calibre del cable (AWG):
16 – 14
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
150 °C [ 302 °F ]
-
Opción de aislamiento :
Con aislamiento parcial
Operación/aplicación
-
Compatible con el material base del alambre :
Cobre
-
Compatible con el material de recubrimiento del cable :
Estaño
Estándares de la industria
-
Terminal homologada por el gobierno :
No
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Pieza suelta
-
Cantidad por empaque :
1000