Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Forma del conector :
Rectangular
-
Conector mixto e híbrido :
No
-
Tipo de conector y de carcasa :
Carcasa para terminales hembra
-
Sistema de conectores :
Cable a placa, Cable a cable
-
Sellable :
No
-
Función principal de bloqueo :
Integrado en la carcasa
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Receptáculo
-
Tamaño de contacto :
2.8 mm
-
Ancho de terminal tab :
2.8 mm [ .11 in ]
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
PBT
-
Distancia entre pines :
5 mm [ .197 in ]
Características del cuerpo
-
Ángulo de salida del cable :
180°
-
Color del producto :
Negro
-
Conector y código de polarización :
A
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Con código
-
Aseguramiento de la posición del terminal :
Sí
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
1
-
Método de empaque :
Encapsulado
Dimensiones
-
Altura del conector :
25.85 mm [ .978 in ]
-
Longitud del producto :
75.13 mm [ 2.95 in ]
-
Ancho de producto :
24.7 mm [ .972 in ]
Estándares de la industria
-
Compatible con organizaciones o normas :
SAE/USCAR-2
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
11
-
Número de filas :
1
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Otro
-
Posibilidad de asegurar la posición del conector :
No
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme