Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características de la configuración
-
Ubicación de entrada para alambre :
Parte delantera o trasera
-
Número de pares :
2
-
Orientación del montaje en PCB :
Ángulo recto
-
Número de posiciones :
2
-
Compatible con el tipo de alambre y de cable :
Alambre conductor
-
Número de filas :
1
Características de la terminación
-
Longitud de pin :
2.74 mm [ .108 in ]
-
Grosor del pin rectangular :
.5 mm [ .02 in ]
-
Ancho del pin rectangular :
1.3 mm [ .051 in ]
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: soldadura
Características del cuerpo
-
Color de tapa de embutidora de alambre :
Transparente
-
Color del producto :
Natural
Características del contacto
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
Estaño
-
Material base de contacto :
Aleación de cobre
-
Disposición de los contactos :
Escalonado
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
4.5
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
26 – 22
-
Calibre del cable (mm²):
.12 – .4
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
250
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
250
Características del tipo de producto
-
Tipo de ensamble de conector PCB :
Conector de pivote para montaje PCB
-
Sistema de conectores :
Cable a placa
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso, Alambres y cables
Fijación mecánica
-
Alineación de montaje en PCB :
Sin
-
Retención de montaje en PCB :
Sin
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Poliéster con fibra de vidrio (GF)
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 80 °C [ -40 – 176 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Bolsa
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme