Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Sistema de conectores :
De placa a placa
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
2
-
Orientación del montaje en PCB :
Horizontal
Características del cuerpo
-
Tipo de soporte para batería :
Celda tipo moneda
-
Peso de la batería (g):
.09
-
Color del producto :
Verde
-
Compatibilidad de la batería :
ML621
Características del contacto
-
Material de recubrimiento base de contacto :
Níquel
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Oro (Au)
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
-
Alineación de montaje en PCB :
Sin
Dimensiones
-
Dimensiones de batería compatibles :
6.8 x 2.1 mm [ .268 x .083 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
2000
-
Método de empaque :
Cinta portadora y carrete