Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Forma del conector :
Rectangular
-
Cabezal mixto e híbrido :
No
-
Sellable :
No
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
Características de la configuración
-
Número de secciones :
1
-
Número de posiciones de señal :
2
-
Orientación del montaje en PCB :
Vertical
Características eléctricas
-
Arquitectura del voltaje nominal (V):
12
-
Voltaje nominal (máx.) (VDC):
12
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
12
Características del cuerpo
-
Conector y código de polarización :
A
-
Color del producto :
Amarillo
Características del contacto
-
Diámetro de pin de conexión :
1 mm [ .039 in ]
Características de la terminación
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: soldadura
Fijación mecánica
-
Orificios de montaje :
Sin
-
Característica del montaje en panel :
Sin
Dimensiones
-
Longitud del conector :
11.04 mm [ .435 in ]
-
Altura del perfil desde la PCB :
9.3 mm [ .366 in ]
-
Ancho del conector :
11.04 mm [ .435 in ]
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) (°C):
65, 70, 75, 80
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) (°F):
149, 158, 167, 176
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-30 – 80 °C [ '-22 – 176 °F ]