Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de accionador :
Empujar para restablecer
-
Tipo de iluminación :
Sin luz
-
Tipo de disyuntor :
Térmico
-
Iluminado :
Sin
Características de la configuración
-
Tamaño del taladrado del panel (in):
.44 – .45 (de diámetro)
-
Función de circuito :
Disparo en serie
-
Número de polos :
1
Fijación mecánica
-
Buje de montaje :
7/16 x .5 (12.7 mm) de largo
-
Empaque del herraje de montaje :
Montado en buje
-
Opciones de montaje :
Tuerca moleteada/tuerca hexagonal
Marcado de identificación
-
Tipo de marcado estampado :
Marcado de tasa roja
Características de la terminación
-
Configuración de terminal :
Lengüeta de conexión rápida recta de 6.35 mm (.25″)
Características del cuerpo
-
Color del accionador :
Blanco
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
250
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
50
-
Corriente nominal (A):
12
-
Capacidad de interrupción :
2000 A a 50 V de CC o 1000 A a 250 V de CA
Características del contacto
-
Tiempo de viaje al 200% (seconds):
6 – 30
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme con exenciones
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
No conforme