Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Forma del conector :
Rectangular
-
Sistema de conectores :
Cable a cable, Cable a cable, Cable a placa, Cable a placa
-
Tipo de conector y de carcasa :
Carcasa para terminales hembra
-
Sellable :
Sí
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
-
Función principal de bloqueo :
En el terminal
-
Conector mixto e híbrido :
Sí
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
52
-
Número de filas :
4
-
Posición de cavidad ciega :
0
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
24
-
Arquitectura del voltaje nominal (V):
12, 24
Características del cuerpo
-
Ángulo de salida del cable :
180°
-
Color del producto :
Negro
-
Conector y código de polarización :
Neutro
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Receptáculo
-
Tamaño de contacto :
1.5 mm, 2.8 mm
-
Ancho de terminal tab (mm):
1.5, 2.8
-
Ancho de terminal tab (in):
.06, .11
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
10, 30
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Polarizado
-
Alivio de tensión :
Con
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
-
Aseguramiento de la posición del terminal :
No
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
PBT GF
-
Distancia entre pines (mm):
4.3, 6.5
-
Distancia entre pines (in):
.169, .255
Dimensiones
-
Distancia entre filas (mm):
4, 4.8, 6.5
-
Longitud del producto (mm):
95.8
-
Ancho de producto (mm):
35.2
-
Altura del conector (mm):
47.5
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) :
130 °C [ 266 °F ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 130 °C [ -40 – 266 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia y señal
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94HB
-
Grado de protección :
IPX9K
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Caja, Caja
-
Cantidad por empaque :
180
Otro
-
Posibilidad de asegurar la posición del conector :
No
-
Requiere mantenimiento :
Sí