Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de accesorio de alivio de tensión :
Kit de abrazaderas para cable
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
25
Características del cuerpo
-
Ángulo de salida del cable :
37.5°
-
Material primario de recubrimiento de producto :
Níquel sobre cobre
-
Material primario del producto :
Termoplástico
-
Color del producto :
Gris
Fijación mecánica
-
Tamaño de la rosca :
14702
Características de la carcasa
-
Orientación del cuerpo :
Recto
-
Compatible con la forma del conector :
En forma de D
Dimensiones
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
5 – 11 mm [ .197 – .433 in ]
Operación/aplicación
-
Compatible con tamaño de carcasa de conector :
3
-
Con protección :
Sí
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Bandeja, Caja y bandeja
-
Cantidad por empaque :
15