Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de tapón y sello del conector :
Tapa ciega de cavidad
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Natural
-
Material primario del producto :
Silicona
Dimensiones
-
Diámetro de la cavidad :
3.6 mm [ .142 in ]
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) :
130 °C [ 266 °F ]
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
Ninguno
Otro
-
Resistencia a los hidrocarburos :
Deficiente
-
Contiene lubricante :
No
-
Dureza Shore A :
50