Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de empaque :
TO-8
-
Tipo de sensor de presión :
Sensores de presión de salida mV
-
Tipo de presión :
Medidor
Características eléctricas
-
Corriente de suministro (mA):
1.5
Dimensiones
-
Altura de producto :
19.4 mm [ .763 in ]
-
Diámetro del producto :
11.4 mm [ 0.448 in ]
Operación/aplicación
-
Presión (psi):
15
-
Tipo de señal de salida :
100 mV, 100 mV
-
Precisión de presión :
No linealidad del intervalo de medida ±0.1 %
Otro
-
Opciones de sensor :
Sin opciones