Las series 13 y 43 son sensores de presión de silicio piezorresistivos compensados por temperatura y empaquetados en una configuración TO-8. El sensor proporciona un excelente rendimiento y estabilidad a largo plazo.
Las 13 y 43 son sensores de presión de silicio piezorresistivos compensados por temperatura y empaquetados en una configuración TO-8. Proporciona un excelente rendimiento y estabilidad a largo plazo. Los rangos de presión manométrica y absoluta de 0-2 a 0-250 psi están disponibles. La compensación integral de temperatura se proporciona en un rango de 0-50 °C a través de resistores con recorte de láser. Se incluye un resistor con recorte de láser adicional para normalizar las variaciones de sensibilidad a la presión mediante la programación de la ganancia de un amplificador diferencial externo. Esto proporciona una intercambiabilidad de sensibilidad de ±1 %. Consulte las hojas de datos de 13 y 43 1 psi para aplicaciones de baja presión.
Ventajas
Paquete TO-8
Rango de temperatura compensada de 0 ºC a 50 ºC
±0,1 % Sin Linealidad
1,0 % Intervalo intercambiable (proporcionado por la resistencia de ajuste de ganancia)
Fiabilidad de estado sólido
Características
Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Las características detalladas del producto no están disponibles en línea en este momento.