Tipo de retención del soporte para el aislamiento de cables :
Soporte de aislamiento
Características de la configuración
-
Compatible con el tipo de alambre y de cable :
Alambre conductor
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Rojo
-
Material aislante :
Nailon
Características del contacto
-
Tipo de terminal para alambre de remachado :
Shur-Plug
-
Diámetro de pin de conexión :
3.43 mm [ .135 in ]
-
Tipo de barril :
Cerrado
-
Material de recubrimiento de terminal :
Estaño
-
Orientación del terminal :
Recto
Características de la terminación
-
Diámetro de bala (in):
.945
Fijación mecánica
-
Soporte para el aislamiento de cables :
Con
Dimensiones
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
3.3 mm [ .13 in ]
-
Calibre del cable (AWG):
20 – 15
-
Calibre del cable (mm²):
.5 – 1.5
-
Calibre del cable (CMA):
1022 – 3257
-
Grosor del material del terminal :
.02 mm [ .406 in ]
-
Longitud total del producto :
24 mm [ .944 in ]
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Con aislamiento parcial
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
105 °C [ 221 °F ]
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
500
-
Método de empaque :
Caja, Caja