Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de accionador :
Empujar para restablecer
-
Tipo de disyuntor :
Térmico
-
Iluminado :
Sin
Características de la configuración
-
Función de circuito :
Disparo en serie
-
Número de polos :
1
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
250
-
Corriente nominal (A):
8
-
Capacidad de interrupción :
1000 A a 250 V de CA/50 V de CC
Características del cuerpo
-
Color del accionador :
Blanco
Características del contacto
-
Tiempo de viaje al 200% (seconds):
4 – 40
Características de la terminación
-
Configuración de terminal :
Conexión rápida de 6.35 [.25], doblado a 90°
Marcado de identificación
-
Tipo de marcado estampado :
Marcado de tasa roja