Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del contacto
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de cable :
Estaño
-
Tipo de remache :
Engarce en forma de F
-
Tipo de terminal :
Enchufe
-
Diámetro de pin de conexión :
1.94 mm [ .076 in ]
-
Interfaz de revestimiento :
Oro (Au)
Otro
-
Contacto preferido del cliente :
No
-
Terminal transmite :
0 – 24 A (potencia baja)
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme
Dimensiones
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
1.77 – 2.46 mm [ .069 – .096 in ]
-
Calibre del cable (AWG):
20 – 14
-
Calibre del cable (mm²):
.5 – 2
-
Búsqueda del calibre del cable (mm²):
1.25, 2, 1, .5, 1.5, .6, .8
-
Búsqueda del calibre del cable (AWG):
20, 14, 15, 16, 17, 18, 19
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Engarzadora
-
El producto se conecta a :
Cable
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
7000
-
Método de empaque :
Encapsulado
Operación/aplicación
-
Compatible con el material base del alambre :
Cobre
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
Características del tipo de producto