Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de clema modular :
Bornera con tornillo
Características de la configuración
-
Número de circuitos :
1
-
Número de posiciones :
1
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
600
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Negro
Características del contacto
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
85
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Tornillo tubular
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines :
14.22 mm [ .56 in ]
Dimensiones
-
Espacio entre productos :
14.24 mm [ .56 in ]
-
Calibre del cable (AWG):
18 – 4
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0