Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Estilo de pata :
Matriz de cuadrícula de pines (PGA)
-
Tipo de fuerza de inserción :
Bajo
-
Compatibilidad de chip :
Cualquier chip Socket 7, Cyrix, Intel® Pentium®
-
Accionador ZIF :
Desarmador/leva
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
321
-
Espaciado de la rejilla :
1.27 x 2.54 mm [ .05 x .1 in ]
Características del cuerpo
-
Tamaño de conector :
Bajo
-
Material de accionador :
Acero inoxidable
-
Estilo de marco :
Abierto
-
Material de recubrimiento de la manga :
Estaño/plomo
-
Material de manga :
Aleación de cobre
Características del contacto
-
Material base de contacto :
Aleación de cobre
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
Oro
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto (µin):
10
-
Fabricación de contactos :
Estampado y formado
-
Tipo de zócalo IC :
PGA
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Oro
Características de la carcasa
-
Color de la carcasa :
Negro
-
Material de la carcasa :
Termoplástico
Dimensiones
-
Altura total de la tomacorriente :
4.57 mm [ .18 in ]
Operación/aplicación
-
Característica del proceso de ensamble :
Ninguno
Marcado de identificación
-
Identificador de tomacorriente :
Ninguno
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
12