Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características de la configuración
-
Configuración de un polo y un tiro :
Un solo polo – Un solo tiro
-
Número de posiciones :
10
Características del tipo de producto
-
Tipo de conexión del interruptor :
Lengüetas de borde de tarjeta
-
Tipo de código :
BCD 1-2-4-8
Características del contacto
-
Material base de contacto :
Aleación de cobre
Marcado de identificación
Fijación mecánica
-
Estilo de conexión de panel :
Montaje frontal
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme