Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Sellable :
Sí
-
Estilo de contacto RF :
Quadrax
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
Características eléctricas
Características del cuerpo
-
Tipo de extracción de contacto :
Liberación frontal/extracción frontal
Características del contacto
-
Material base de contacto :
Cobre
-
Tipo de contacto :
Pin
-
Orientación de contacto :
Recto
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Enchapado en oro
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
1
Características de la terminación
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: soldadura
Fijación mecánica
-
Tipo de retención de contactos dentro de la carcasa :
Ajuste a presión
Operación/aplicación
-
Característica del proceso de soldadura :
Soldadura por inmersión
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Marcado de identificación
-
Código de colores de contacto :
Ninguno
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Encapsulado