Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de relevador :
Relevador de potencia de uso general
Características de la configuración
-
Características especiales de bobina :
Aislamiento de bobina Clase A según UL
-
Disposición de contactos :
1 forma A (normalmente abierto)
-
Número de polos de contacto :
1
Características eléctricas
-
Corriente límite de apertura de contacto (A):
16
-
Potencia nominal de bobina de CC (W):
0.72
-
Resistencia de bobina (Ω):
48.5
-
Voltaje nominal de bobina (VDC):
6
-
Corriente nominal de contacto (A):
16
-
Carga de conmutación de contacto (mín.) :
100 mA a 5 V
-
Voltaje de conmutación de los contactos (máx.) (VAC):
240
-
Voltaje de conmutación de los contactos (máx.) (VDC):
24
-
Voltaje nominal de contacto (VAC):
240
-
Resistencia inicial de aislamiento (MΩ):
1000
-
Dieléctrico inicial entre contactos y bobina (Vrms):
5000
-
Corriente continua límite de contacto (A):
16
-
Corriente límite de corta duración de contacto (A):
16
-
Corriente límite de cierre de contacto (A):
16
-
Dieléctrico Inicial entre contactos abiertos (Vrms):
1000
Características del cuerpo
-
Peso del producto :
13 g [ .459 oz ]
Características del contacto
-
Material del contacto :
Plata y óxido de estaño (AgSnO)
Dimensiones
-
Altura de producto :
20.6 mm [ .811 in ]
-
Longitud del producto :
29.21 mm [ 1.15 in ]
-
Ancho de producto :
12.8 mm [ .504 in ]
-
Línea de fuga de aislamiento entre contacto y bobina :
8 mm [ .315 in ]
-
Distancia de aislamiento entre contacto y bobina :
5.5 mm [ .217 in ]
Condiciones de uso
-
Temperatura ambiente (máx.) :
60 °C [ 140 °F ]
-
Categoría medioambiental de protección :
RTII
Operación/aplicación
-
Sistema magnético de bobina :
Monoestable
-
Tipo de corriente :
CC
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Caja y cartón
Otro
-
Clase de corriente de contacto (A):
16
-
Clase de anchura (mecánica) (mm):
12 – 16
-
Clase de potencia nominal de bobina (W):
.6 – .8
-
Clase de altura (mecánica) (mm):
20 – 25
-
Clase de temperatura ambiental (°C):
50 – 70
-
Clase de longitud (mecánica) (mm):
25 – 30